AHQM, PN 16, DN 25, Vazão [m3/h]: 0.43 - 2.2, Rosca externa, G 1 1/4 A, Versão de montagem: livre
003L3596
AHQM PN16 25/4/0,14 rosca ext. fluxo/ret
003L3596
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 10 |
| Aplicação | Aquecimento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Não |
| Controle de fluxo | Sim |
| Curso [mm] | 5.00 mm |
| Descrição | AHQM PN16 25/4/0,14 rosca ext. fluxo/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 25 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.60 |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | Controlador de fluxo com válvula de controle interna |
| Função VSP - P | Não |
| Função VSP - Q | Não |
| Função VSP - T | Não |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Limitação de fluxo | Sim |
| Material de vedação CV | EPDM |
| Material de vedação DP | EPDM |
| Material Description | AHQM PN16 25/4/0,14 ext.thr flow/ret |
| Material do assento da válvula | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Material do cone da válvula CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do cone da válvula DP | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Material do corpo da válvula | Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material do diafragma do atuador | EPDM |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição da haste | Normalmente aberta |
| Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] | 0.14 bar |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 6 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da conexão | G 1 1/4 A |
| Tamanho da válvula | DN 25 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.05 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | None |
| Tipo de produto | AHQM |
| Tipos de conexão | Rosca externa |
| Valores Kv [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] | 2.20 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Max] | 2.20 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Min] | 0.43 m³/h |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.324 Quilograma |
| Peso líquido | 1.324 Quilograma |
| Volume | 2.283 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560716 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |