Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 50, Vazão [m3/h]: 2.5 - 12.5, Flange, Versão de montagem: livre

003L3603

AHQM PN16 50/20/0,2 flange fluxo/ret

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP10
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoNão
Controle de fluxoSim
Curso [mm]10.00 mm
DescriçãoAHQM PN16 50/20/0,2 flange fluxo/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)50 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]4.00 bar
Fator de cavitação0.60
FunçãoControlador de fluxo com válvula de controle interna
Função VSP - PNão
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Limitação de fluxoSim
Material de vedação CVMetal
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionAHQM PN16 50/20/0,2 flange flow/ret
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Material do cone da válvula CVDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Característica
Valor
Material do cone da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Material do corpo da válvulaFerro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]0.20 bar
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 50
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoNone
Tipo de produtoAHQM
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]20.00 m³/h
Vazão [m3/h]12.50 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]12.50 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]2.50 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto14.108 Quilograma
Peso líquido14.108 Quilograma
Volume26.827 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104028750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm