Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 130 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 20, Vazão [m3/h]: 0.25 - 1.2, Rosca externa, G 1 A, Versão de montagem: livre

003L3595

AHQM PN16 20/2,5/0,12 rosca ext. fluxo/ret

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP10
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoNão
Controle de fluxoSim
Curso [mm]5.00 mm
DescriçãoAHQM PN16 20/2,5/0,12 rosca ext. fluxo/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)20 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]4.00 bar
Fator de cavitação0.60
FunçãoControlador de fluxo com válvula de controle interna
Função VSP - PNão
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Limitação de fluxoSim
Material de vedação CVEPDM
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionAHQM PN16 20/2,5/0,12 ext.thr flow/ret
Material do assento da válvulaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Material do cone da válvula CVDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Característica
Valor
Material do cone da válvula DPDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Material do corpo da válvulaLatão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]0.12 bar
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoG 1 A
Tamanho da válvulaDN 20
Taxa de vazamento [% Kvs]0.02
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoNone
Tipo de produtoAHQM
Tipos de conexãoRosca externa
Valores Kv [m³/h]2.50 m³/h
Vazão [m3/h]1.20 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.25 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.721 Quilograma
Peso líquido0.708 Quilograma
Volume1.349 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421560693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm