Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 40, DN 65, 0.1 bar - 1 bar, Vazão [m3/h]: 5.4 - 61, Flange, Versão de montagem: livre

003G5580

Pressure independent control valve

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 40
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.10 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoNão
Controle de fluxoSim
Curso [mm]12.00 mm
DescriçãoPressure independent control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)65 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]1.00 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]0.10 bar
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Fator de cavitação0.60
Fator de cavitação 100%0.52
Fator de cavitação 25%0.67
Fator de cavitação 50%0.67
Fator de cavitação 75%0.60
FunçãoControlador de fluxo com válvula de controle interna
Função VSP - PNão
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressãoCâmara
Limitação de fluxoSim
Material da sede da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material de vedação CVEPDM
Material de vedação DPEPDM
Característica
Valor
Material DescriptionAFQMP 2 PN40 65/60 /0,1-1 160 cm2 blue f
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvula CVAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do corpo da válvulaAço fundido GP240GH (GS-C 25)
Material do diafragma do atuadorEPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]1.00 bar
Pressão nominal [bar]40 bar
Pressão operacional [bar] [Max]40 bar
Product line08
Tamanho da conexãoDN 65
Tamanho da válvulaDN 65
Tamanho do atuador [cm2]160 cm²
Taxa de vazamento [% Kvs]0.01
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAFQMP 2
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]60.00 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.01
Vazão [m3/h]61.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]61.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]5.40 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto80 Quilograma
Peso líquido55 Quilograma
Característica
Valor
Volume637.44 Litro
EAN/UPC5715162398586