AFQMP 2, PN 16, DN 80, 0.1 bar - 1 bar, Vazão [m3/h]: 8 - 100, Flange, Versão de montagem: livre
003G5561
Pressure independent control valve
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003G5561
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 25 |
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Não |
| Controle de fluxo | Sim |
| Curso [mm] | 19.00 mm |
| Descrição | Pressure independent control valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 80 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.53 |
| Fator de cavitação 100% | 0.46 |
| Fator de cavitação 25% | 0.59 |
| Fator de cavitação 50% | 0.59 |
| Fator de cavitação 75% | 0.53 |
| Função | Controlador de fluxo com válvula de controle interna |
| Função VSP - P | Não |
| Função VSP - Q | Não |
| Função VSP - T | Não |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressão | Câmara |
| Limitação de fluxo | Sim |
| Material da sede da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material de vedação CV | EPDM |
| Material de vedação DP | EPDM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | AFQMP 2 PN16 80/80 /0,1-1,0 160 cm2 blue |
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material do cone da válvula CV | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material do cone da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
| Material do diafragma do atuador | EPDM (giro, fibra aplicada) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição da haste | Normalmente aberta |
| Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] | 1.00 bar |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Pressão operacional [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Tamanho da conexão | DN 80 |
| Tamanho da válvula | DN 80 |
| Tamanho do atuador [cm2] | 160 cm² |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.01 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | Adjustable |
| Tipo de produto | AFQMP 2 |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | 0.01 |
| Vazão [m3/h] | 100.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Max] | 100.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Min] | 8.00 m³/h |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 70.9 Quilograma |
| Peso líquido | 45.9 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 489.6 Litro |
| EAN/UPC | 5714279064575 |