AFQMP 2, PN 16, DN 65, 0.1 bar - 1 bar, Vazão [m3/h]: 5.4 - 61, Flange, Versão de montagem: livre
003G5560
Pressure independent control valve
003G5560
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 25 |
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Não |
| Controle de fluxo | Sim |
| Curso [mm] | 12.00 mm |
| Descrição | Pressure independent control valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 65 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.60 |
| Fator de cavitação 100% | 0.52 |
| Fator de cavitação 25% | 0.67 |
| Fator de cavitação 50% | 0.67 |
| Fator de cavitação 75% | 0.60 |
| Função | Controlador de fluxo com válvula de controle interna |
| Função VSP - P | Não |
| Função VSP - Q | Não |
| Função VSP - T | Não |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressão | Câmara |
| Limitação de fluxo | Sim |
| Material da sede da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material de vedação CV | EPDM |
| Material de vedação DP | EPDM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-1 160cm2 blue |
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material do cone da válvula CV | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material do cone da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
| Material do diafragma do atuador | EPDM (giro, fibra aplicada) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição da haste | Normalmente aberta |
| Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] | 1.00 bar |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Pressão operacional [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Tamanho da conexão | DN 65 |
| Tamanho da válvula | DN 65 |
| Tamanho do atuador [cm2] | 160 cm² |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.01 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | Adjustable |
| Tipo de produto | AFQMP 2 |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 60.00 m³/h |
| Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | 0.01 |
| Vazão [m3/h] | 61.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Max] | 61.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Min] | 5.40 m³/h |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 56.5 Quilograma |
| Peso líquido | 44.5 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 499.2 Litro |
| EAN/UPC | 5714279064551 |