AFQM 2, PN 40, DN 150, Vazão [m3/h]: 32 - 160, Flange, Versão de montagem: livre
003G5536
Pressure independent control valve
003G5536
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 40 |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Não |
| Controle de fluxo | Sim |
| Curso [mm] | 23.00 mm |
| Descrição | Pressure independent control valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 150 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.40 |
| Fator de cavitação 100% | 0.34 |
| Fator de cavitação 25% | 0.64 |
| Fator de cavitação 50% | 0.64 |
| Fator de cavitação 75% | 0.41 |
| Função | Controlador de fluxo com válvula de controle interna |
| Função VSP - P | Não |
| Função VSP - Q | Não |
| Função VSP - T | Não |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressão | Câmara |
| Limitação de fluxo | Sim |
| Material da sede da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material de vedação CV | EPDM |
| Material de vedação DP | EPDM |
| Material Description | AFQM 2 PN40 150/380 /0,2 flange flow/ret |
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do cone da válvula CV | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material do cone da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material do corpo da válvula | Aço fundido GP240GH (GS-C 25) |
| Material do diafragma do atuador | EPDM (giro, fibra aplicada) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição da haste | Normalmente aberta |
| Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Pressão operacional [bar] [Max] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Tamanho da conexão | DN 150 |
| Tamanho da válvula | DN 150 |
| Tamanho do atuador [cm2] | 320 cm² |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.01 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | Fixed |
| Tipo de produto | AFQM 2 |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 380.00 m³/h |
| Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | 0.01 |
| Vazão [m3/h] | 160.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Max] | 160.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Min] | 32.00 m³/h |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 196 Quilograma |
| Peso líquido | 171 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 637.44 Litro |
| EAN/UPC | 5714279065558 |