Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 200, Vazão [m3/h]: 68 - 340, Flange, Versão de montagem: livre

003G5525

Pressure independent control valve

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP40
AplicaçãoAquecimento e resfriamento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoNão
Controle de fluxoSim
Curso [mm]28.00 mm
DescriçãoPressure independent control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)200 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Fator de cavitação0.40
Fator de cavitação 100%0.31
Fator de cavitação 25%0.44
Fator de cavitação 50%0.44
Fator de cavitação 75%0.35
FunçãoControlador de fluxo com válvula de controle interna
Função VSP - PNão
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressãoCâmara
Limitação de fluxoSim
Material da sede da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material de vedação CVEPDM
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionAFQM 2 PN25 200/650 /0,5 flange flow/ret
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvula CVAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Característica
Valor
Material do cone da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do corpo da válvulaFerro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material do diafragma do atuadorEPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]0.50 bar
Pressão nominal [bar]25 bar
Pressão operacional [bar] [Max]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product nameAFQM DN65-400
Tamanho da conexãoDN 200
Tamanho da válvulaDN 200
Tamanho do atuador [cm2]320 cm²
Taxa de vazamento [% Kvs]0.01
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoFixed
Tipo de produtoAFQM 2
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]650.00 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.01
Vazão [m3/h]340.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]340.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]68.00 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto180.5 Quilograma
Peso líquido175 Quilograma
Volume648 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104522777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm