Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 150, Vazão [m3/h]: 30 - 220, Flange, Versão de montagem: livre

003G6203

AFQM PN25 150/280/0.5 retorno/fluxo de flange
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: AFQM / AFQM 6

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
DescriçãoAFQM PN25 150/280/0.5 retorno/fluxo de flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fator de cavitação 100%0.27
Fator de cavitação 25%0.30
Fator de cavitação 50%0.34
Fator de cavitação 75%0.45
FunçãoControlador de fluxo com válvula de controle interna
Característica
Valor
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Material DescriptionAFQM PN25 150/280/0.5 flange flow/ret
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product nameAFQM DN65-400
Tamanho da válvulaDN 150
Tipo de produtoAFQM
Tipos de conexãoFlange
Vazão [m3/h]220.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]220.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]30.00 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto169 Quilograma
Peso líquido152 Quilograma
Volume633.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104512037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm