AFQM, PN 25, DN 250, Vazão [m3/h]: 56 - 280, Flange, Versão de montagem: livre
003G6202
AFQM PN25 250/400/0.2 retorno/fluxo de flange
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: AFQM / AFQM 6
003G6202
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | AFQM PN25 250/400/0.2 retorno/fluxo de flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fator de cavitação 100% | 0.16 |
| Fator de cavitação 25% | 0.20 |
| Fator de cavitação 50% | 0.31 |
| Fator de cavitação 75% | 0.29 |
| Função | Controlador de fluxo com válvula de controle interna |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Material Description | AFQM PN25 250/400/0.2 flange flow/ret |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP dossier product name | AFQM DN65-400 |
| Tamanho da válvula | DN 250 |
| Tipo de produto | AFQM |
| Tipos de conexão | Flange |
| Vazão [m3/h] | 280.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Max] | 280.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Min] | 56.00 m³/h |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 390 Quilograma |
| Peso líquido | 251 Quilograma |
| Volume | 785.001 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512020 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |