AFQM, PN 16, DN 125, Vazão [m3/h]: 12 - 91, Flange, Versão de montagem: livre
003G6066
AFQM PN16 125/160 /0,5 flange fluxo/ret
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: AFQM / AFQM 6
003G6066
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 10 |
| Aplicação | Aquecimento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Não |
| Controle de fluxo | Sim |
| Curso [mm] | 20.00 mm |
| Descrição | AFQM PN16 125/160 /0,5 flange fluxo/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 125 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.30 |
| Fator de cavitação 100% | 0.26 |
| Fator de cavitação 25% | 0.30 |
| Fator de cavitação 50% | 0.46 |
| Fator de cavitação 75% | 0.48 |
| Função | Controlador de fluxo com válvula de controle interna |
| Função VSP - P | Não |
| Função VSP - Q | Não |
| Função VSP - T | Não |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressão | Foles (Aço inoxidável M. Nº 1.4571) |
| Limitação de fluxo | Sim |
| Material de vedação CV | EPDM |
| Material de vedação DP | EPDM |
| Material Description | AFQM PN16 125/160 /0,5 flange flow/ret |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material do cone da válvula CV | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4404 |
| Material do cone da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4404 |
| Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
| Material do diafragma do atuador | EPDM (giro, fibra aplicada) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição da haste | Normalmente aberta |
| Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da válvula | DN 125 |
| Tamanho do atuador [cm2] | 250 cm² |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.01 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | None |
| Tipo de produto | AFQM |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] | 91.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Max] | 91.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Min] | 12.00 m³/h |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 152 Quilograma |
| Peso líquido | 152 Quilograma |
| Volume | 643.2 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501451 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |