Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 65, Vazão [m3/h]: 5.6 - 40, Flange, Versão de montagem: livre

003G6063

AFQM PN16 65/50 /0,5 flange fluxo/retorno
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: AFQM / AFQM 6

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP10
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoNão
Controle de fluxoSim
Curso [mm]12.00 mm
DescriçãoAFQM PN16 65/50 /0,5 flange fluxo/retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)65 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Fator de cavitação0.50
Fator de cavitação 100%0.44
Fator de cavitação 25%0.50
Fator de cavitação 50%0.51
Fator de cavitação 75%0.53
FunçãoControlador de fluxo com válvula de controle interna
Função VSP - PNão
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressãoFoles (Aço inoxidável M. Nº 1.4571)
Limitação de fluxoSim
Material de vedação CVEPDM
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionAFQM PN16 65/50 /0,5 flange flow/return
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Característica
Valor
Material do cone da válvula CVAço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Material do cone da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Material do corpo da válvulaFerro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Material do diafragma do atuadorEPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]0.50 bar
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoDN 65
Tamanho da válvulaDN 65
Tamanho do atuador [cm2]250 cm²
Taxa de vazamento [% Kvs]0.01
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoNone
Tipo de produtoAFQM
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]50.00 m³/h
Vazão [m3/h]40.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]40.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]5.60 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto67.55 Quilograma
Peso líquido67.55 Quilograma
Volume273.037 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104501475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm