Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 32, Vazão [m3/h]: 0.5 - 7, Flange, Versão de montagem: livre

003G1691

AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla fluxo/ret

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP25
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 40
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoNão
Controle de fluxoSim
Curso [mm]8.00 mm
DescriçãoAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla fluxo/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)32 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Fator de cavitação0.50
FunçãoControlador de fluxo com válvula de controle interna
Função VSP - PNão
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Limitação de fluxoSim
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret
Material do cone da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Material do corpo da válvulaAço fundido GP240GH (GS-C 25)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Característica
Valor
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]0.20 bar
Pressão nominal [bar]40 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fc73e0d9-4447-4c2b-b685-1d5f03a3edf4
SCIP dossier product nameAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret
Tamanho da conexãoDN 32
Tamanho da válvulaDN 32
Tamanho do atuador [cm2]250 cm²
Taxa de vazamento [% Kvs]0.01
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoNone
Tipo de produtoAFQM-W KF2
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]16.00 m³/h
Vazão [m3/h]7.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]7.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.50 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto39.4 Quilograma
Peso líquido39.4 Quilograma
Volume192 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421817865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm