AFQM-W KF2, PN 40, DN 65, Vazão [m3/h]: 3 - 28, Flange, Versão de montagem: livre
003G1100
AFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 fla fluxo/ret
003G1100
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 25 |
| Aplicação | Aquecimento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 40 |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Não |
| Controle de fluxo | Sim |
| Curso [mm] | 12.00 mm |
| Descrição | AFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 fla fluxo/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 65 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.50 |
| Função | Controlador de fluxo com válvula de controle interna |
| Função VSP - P | Não |
| Função VSP - Q | Não |
| Função VSP - T | Não |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Limitação de fluxo | Sim |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 fla flow/ret |
| Material do cone da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4404 |
| Material do corpo da válvula | Aço fundido GP240GH (GS-C 25) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição da haste | Normalmente aberta |
| Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b |
| SCIP dossier product name | AFQM-W KF2 PN40 |
| Tamanho da conexão | DN 65 |
| Tamanho da válvula | DN 65 |
| Tamanho do atuador [cm2] | 250 cm² |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.01 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | None |
| Tipo de produto | AFQM-W KF2 |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 50.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] | 28.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Max] | 28.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Min] | 3.00 m³/h |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 59 Quilograma |
| Peso líquido | 59 Quilograma |
| Volume | 81.862 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809143 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |