Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 150, 320 m³/h, Flange

003G1565

Kit de mont. PCV-VFGS2 PN40 150/320 flange

Especificação do Produto

Característica
Valor
Característica de fluxoLinear otimizado
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 40
Contains batteriesNo
DescriçãoKit de mont. PCV-VFGS2 PN40 150/320 flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)150 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Faixa de pressão diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Fator de cavitação0.30
FunçãoKit de montagem de PCV
Grupo de produtosPiloto - válvulascontroladas
Material de vedaçãoMetal
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 150/320 flange
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4313
Material do cone da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do corpo da válvulaAço fundido EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Meio alternativoÁgua de circulação
Característica
Valor
Meio permissívelVapor
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente fechada
Pressão nominal [bar]40 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 150
Tamanho do atuador [cm2]630 cm²
Taxa de controle400:1
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoPCV-VFGS 2
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]320.00 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto256.5 Quilograma
Peso líquido138 Quilograma
Volume518.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421813898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm