Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Flange

003G1564

Kit de mont. PCV-VFGS2 PN25 125/160 flange

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Característica de fluxoLinear otimizado
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
DescriçãoKit de mont. PCV-VFGS2 PN25 125/160 flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)125 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]15.00 bar
Faixa de pressão diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Fator de cavitação0.35
FunçãoKit de montagem de PCV
Grupo de produtosPiloto - válvulascontroladas
Material de vedaçãoMetal
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN25 125/160 flange
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do corpo da válvulaFerro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Característica
Valor
Meio alternativoÁgua de circulação
Meio permissívelVapor
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente fechada
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
Tamanho da válvulaDN 125
Tamanho do atuador [cm2]250 cm²
Taxa de controle400:1
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoPCV-VFGS 2
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]160.00 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto95 Quilograma
Peso líquido95 Quilograma
Característica
Valor
Volume506.1 Litro
EAN/UPC5702421813881