PCV-VFGS 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Flange
003G1563
Kit de mont. PCV-VFGS2 PN25 100/125 flange
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003G1563
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Característica de fluxo | Linear otimizado |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Kit de mont. PCV-VFGS2 PN25 100/125 flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 100 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Fator de cavitação | 0.40 |
| Função | Kit de montagem de PCV |
| Grupo de produtos | Piloto - válvulascontroladas |
| Material de vedação | Metal |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN25 100/125 flange |
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material do cone da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material do corpo da válvula | Ferro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio alternativo | Água de circulação |
| Meio permissível | Vapor |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição da haste | Normalmente fechada |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Tamanho da válvula | DN 100 |
| Tamanho do atuador [cm2] | 250 cm² |
| Taxa de controle | 300:1 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.05 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de produto | PCV-VFGS 2 |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 125.00 m³/h |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 85 Quilograma |
| Peso líquido | 85 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 506.1 Litro |
| EAN/UPC | 5702421813874 |