Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 250, 630 m³/h, Flange

003G1557

Kit de mont. PCV-VFGS2 PN16 250/630 flange

Especificação do Produto

Característica
Valor
Característica de fluxoLinear otimizado
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoKit de mont. PCV-VFGS2 PN16 250/630 flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)250 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Faixa de pressão diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Fator de cavitação0.20
FunçãoKit de montagem de PCV
Grupo de produtosPiloto - válvulascontroladas
Material de vedaçãoMetal
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN16 250/630 flange
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4313
Material do cone da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do corpo da válvulaFerro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Característica
Valor
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente fechada
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 250
Tamanho do atuador [cm2]630 cm²
Taxa de controle750:1
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoPCV-VFGS 2
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]630.00 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto293 Quilograma
Peso líquido293 Quilograma
Volume1161 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421813843
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm