Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Flange

003G1553

Kit de mont. PCV-VFGS2 PN16 100/125 flange

Especificação do Produto

Característica
Valor
Característica de fluxoLinear otimizado
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoKit de mont. PCV-VFGS2 PN16 100/125 flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)100 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]15.00 bar
Faixa de pressão diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Fator de cavitação0.40
FunçãoKit de montagem de PCV
Grupo de produtosPiloto - válvulascontroladas
Material de vedaçãoMetal
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN16 100/125 flange
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do corpo da válvulaFerro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Característica
Valor
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente fechada
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 100
Tamanho do atuador [cm2]250 cm²
Taxa de controle300:1
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoPCV-VFGS 2
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]125.00 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto85 Quilograma
Peso líquido85 Quilograma
Volume506.1 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421813805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm