PCV-VFQ 21, PN 25, DN 150, 320 m³/h, Flange
003G1545
Kit de mont. PCV-VFQ21 PN25 150/320 flange
003G1545
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Característica de fluxo | Linear otimizado |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Kit de mont. PCV-VFQ21 PN25 150/320 flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 150 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Fator de cavitação | 0.30 |
| Fator de cavitação 100% | 0.24 |
| Fator de cavitação 25% | 0.47 |
| Fator de cavitação 50% | 0.46 |
| Fator de cavitação 75% | 0.30 |
| Função | Kit de montagem de PCV |
| Grupo de produtos | Piloto - válvulascontroladas |
| Material de vedação | EPDM |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFQ21 PN25 150/320 fl. |
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4313 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do cone da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material do corpo da válvula | Aço fundido EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição da haste | Normalmente fechada |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da válvula | DN 150 |
| Tamanho do atuador [cm2] | 630 cm² |
| Taxa de controle | 400:1 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.05 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de produto | PCV-VFQ 21 |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 219.5 Quilograma |
| Peso líquido | 219.5 Quilograma |
| Volume | 627.017 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421814031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |