Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Flange

003G1543

Kit de mont. PCV-VFQ21 PN25 100/125 flange

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Característica de fluxoLinear otimizado
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]15.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoKit de mont. PCV-VFQ21 PN25 100/125 flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)100 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Fator de cavitação0.40
Fator de cavitação 100%0.35
Fator de cavitação 25%0.65
Fator de cavitação 50%0.62
Fator de cavitação 75%0.40
FunçãoKit de montagem de PCV
Grupo de produtosPiloto - válvulascontroladas
Material de vedaçãoEPDM
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 100/125 fl.
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Característica
Valor
Material do cone da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Material do corpo da válvulaFerro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente fechada
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
Tamanho da válvulaDN 100
Tamanho do atuador [cm2]250 cm²
Taxa de controle300:1
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoPCV-VFQ 21
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]125.00 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto84.5 Quilograma
Peso líquido84.5 Quilograma
Característica
Valor
Volume218.88 Litro
EAN/UPC5702421814017