Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Flange

003G1535

Kit de mont. PCV-VFQ21 PN16 150/320 flange

Especificação do Produto

Característica
Valor
Característica de fluxoLinear otimizado
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoKit de mont. PCV-VFQ21 PN16 150/320 flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)150 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Fator de cavitação0.30
Fator de cavitação 100%0.24
Fator de cavitação 25%0.47
Fator de cavitação 50%0.46
Fator de cavitação 75%0.30
FunçãoKit de montagem de PCV
Grupo de produtosPiloto - válvulascontroladas
Material de vedaçãoEPDM
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 150/320 fl.
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4313
Característica
Valor
Material do cone da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do corpo da válvulaFerro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente fechada
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 150
Tamanho do atuador [cm2]630 cm²
Taxa de controle400:1
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoPCV-VFQ 21
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]320.00 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto184.5 Quilograma
Peso líquido184.5 Quilograma
Volume547.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421813966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm