PCV-VFG 21, PN 25, DN 250, 630 m³/h, Flange
003G1527
Kit de mont. PCV-VFG21 PN25 250/630 flange
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003G1527
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Característica de fluxo | Linear otimizado |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Kit de mont. PCV-VFG21 PN25 250/630 flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 250 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Fator de cavitação | 0.20 |
| Fator de cavitação 100% | 0.13 |
| Fator de cavitação 25% | 0.37 |
| Fator de cavitação 50% | 0.30 |
| Fator de cavitação 75% | 0.20 |
| Função | Kit de montagem de PCV |
| Grupo de produtos | Piloto - válvulascontroladas |
| Material de vedação | EPDM |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFG21 PN25 250/630 fl. |
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4313 |
| Material do cone da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do corpo da válvula | Aço fundido EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição da haste | Normalmente fechada |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da válvula | DN 250 |
| Tamanho do atuador [cm2] | 630 cm² |
| Taxa de controle | 750:1 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.05 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de produto | PCV-VFG 21 |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 630.00 m³/h |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 400 Quilograma |
| Peso líquido | 387.5 Quilograma |
| Volume | 652.8 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813775 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |