Danfoss logo
Render - AVQMT - 003H6770, 003H6771, 003H6772, 003H6773, 003H6774, 003H6775, 003H6776, 003H6777, 003H6778, 003H6779

AVQMT, PN 25, DN 15, Vazão [m3/h]: 0.07 - 1.6, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: livre

003H6773

AVQMT PN25 15/2,5 /0,2 rosca fluxo/ret

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP16
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoNão
Controle de fluxoSim
Curso [mm]5.00 mm
DescriçãoAVQMT PN25 15/2,5 /0,2 rosca fluxo/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)15 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Fator de cavitação0.60
Fator de cavitação 100%0.41
Fator de cavitação 25%0.69
Fator de cavitação 50%0.62
Fator de cavitação 75%0.60
FunçãoControlador de fluxo e temperatura com válvula de controle interna
Função VSP - PNão
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Limitação de fluxoSim
Material de vedação CVMetal
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionAVQMT PN25 15/2,5 /0,2 thread flow/ret
Característica
Valor
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula CVLatão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do cone da válvula DPLatão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvulaBronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]0.20 bar
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoG 3/4 A
Tamanho da válvulaDN 15
Taxa de vazamento [% Kvs]0.02
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoNone
Tipo de produtoAVQMT
Tipos de conexãoRosca externa
Valores Kv [m³/h]2.50 m³/h
Vazão [m3/h]1.60 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]1.60 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.07 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.548 Quilograma
Peso líquido3.548 Quilograma
Volume9.504 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421542941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm