Danfoss logo
Self-acting differential pressure; flow and temperature controller type AVPQT

AVPQT, PN 25, DN 15, Vazão [m3/h]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: Retorno

003H6807

AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 rosca ret

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP0
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador da pressão diferencial
Controle de fluxoSim
DescriçãoAVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 rosca ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)15 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Fator de cavitação0.60
Fator de cavitação 100%0.41
Fator de cavitação 25%0.69
Fator de cavitação 50%0.62
Fator de cavitação 75%0.60
FunçãoControlador de pressão diferencial, fluxo e temperatura
Função VSP - PSim
Função VSP - QSim
Função VSP - TSim
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Limitação de fluxoNão
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionAVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 thread ret
Característica
Valor
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula DPLatão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvulaBronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]0.20 bar
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoG 3/4 A
Tamanho da válvulaDN 15
Taxa de vazamento [% Kvs]0.02
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAVPQT
Tipos de conexãoRosca externa
Valores Kv [m³/h]4.00 m³/h
Vazão [m3/h]2.20 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.07 m³/h
Versão de montagemRetorno

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto5.396 Quilograma
Peso líquido5.396 Quilograma
Volume26.208 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421543283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm