Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Pressão nominal [bar]: 16, 32 mm, 0.5 bar - 2.5 bar

003H6006

High pressure by-pass valve

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriçãoHigh pressure by-pass valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)32 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]2.50 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]0.50 bar
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Material DescriptionC4C HPBV High DP bypass valve DN32
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
Qnt. do pacote15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Tipo de produtoHPBV

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.944 Quilograma
Peso líquido0.942 Quilograma
Volume1.119 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428567237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm