Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 25, DN 150, 380 m³/h, Flange

065B5611

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Con. padrãoEN 1092-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)150 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Fator de cavitação0.40
Fator de cavitação 100%0.34
Fator de cavitação 25%0.65
Fator de cavitação 50%0.64
Fator de cavitação 75%0.41
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Material da sede da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionVFQ221 PN25 150/380 2-way flange flow/re
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaFerro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]25 bar
Pressão operacional [bar] [Max]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sistema de alívio de pressãoChamber
Tamanho da válvulaDN 150
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoVFQ 221
Tipo de vedaçãoSoft sealing cone
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]380 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.05
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto162 Quilograma
Peso líquido152 Quilograma
Volume191.52 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162398722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm