VFQ 221, PN 16, DN 125, 250 m³/h, Flange
065B5603
Pressure operated valves
065B5603
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Con. padrão | EN 1092-1 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Pressure operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 125 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Min] | 15.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.40 |
| Fator de cavitação 100% | 0.39 |
| Fator de cavitação 25% | 0.68 |
| Fator de cavitação 50% | 0.47 |
| Fator de cavitação 75% | 0.42 |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Material da sede da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material de vedação DP | EPDM |
| Material Description | VFQ221 PN16 125/250 2-way flange flow/re |
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material do cone da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do cone da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Pressão operacional [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sistema de alívio de pressão | Chamber |
| Tamanho da válvula | DN 125 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.03 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de produto | VFQ 221 |
| Tipo de vedação | Soft sealing cone |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 250.00 m³/h |
| Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | 0.03 |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 75.5 Quilograma |
| Peso líquido | 70.5 Quilograma |
| Volume | 191.52 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162296493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |