Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Flange

065B5601

Pressure operated valves

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Con. padrãoEN 1092-1
Contains batteriesNo
DescriçãoPressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)80 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Fator de cavitação0.55
Fator de cavitação 100%0.50
Fator de cavitação 25%0.70
Fator de cavitação 50%0.63
Fator de cavitação 75%0.57
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Material da sede da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionVFQ221 PN16 80/80 2-way flange flow/ret
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Característica
Valor
Material do cone da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do corpo da válvulaFerro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]16 bar
Pressão operacional [bar] [Max]16 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sistema de alívio de pressãoChamber
Tamanho da válvulaDN 80
Taxa de vazamento [% Kvs]0.03
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoVFQ 221
Tipo de vedaçãoSoft sealing cone
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]80.00 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.03
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto38 Quilograma
Peso líquido32.8 Quilograma
Volume84 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162296479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm