Danfoss logo

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Con. padrãoEN 1092-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)250 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Fator de cavitação0.30
Fator de cavitação 100%0.28
Fator de cavitação 25%0.67
Fator de cavitação 50%0.37
Fator de cavitação 75%0.32
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Material da sede da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material de vedação DPMetal
Material DescriptionVFQ 22 PN25 250/800 2-way flange flow/re
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaFerro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]25 bar
Pressão operacional [bar] [Max]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sistema de alívio de pressãoChamber
Tamanho da válvulaDN 250
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoVFQ 22
Tipo de vedaçãoMetal sealing cone
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]800 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.05
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto431 Quilograma
Peso líquido406 Quilograma
Volume795.84 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162390368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm