VFQ 22, PN 16, 380 m³/h, DN 150
065B5574
Pressure operated valves
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
065B5574
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Con. padrão | EN 1092-1 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Pressure operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 150 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Min] | 12.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.40 |
| Fator de cavitação 100% | 0.34 |
| Fator de cavitação 25% | 0.65 |
| Fator de cavitação 50% | 0.64 |
| Fator de cavitação 75% | 0.41 |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Material da sede da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material de vedação DP | Metal |
| Material Description | VFQ 22 PN16 150/380 2-way flange flow/re |
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material do cone da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do cone da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Pressão operacional [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sistema de alívio de pressão | Chamber |
| Tamanho da válvula | DN 150 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.05 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de produto | VFQ 22 |
| Tipo de vedação | Metal sealing cone |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 380.00 m³/h |
| Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | 0.05 |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 127.5 Quilograma |
| Peso líquido | 119 Quilograma |
| Volume | 191.52 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162296431 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |