Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Flange

065B2759

VFQ2 PN16 250/400 flange 2 vias VFM cast.

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoVFQ2 PN16 250/400 flange 2 vias VFM cast.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)250 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Fator de cavitação0.20
Fator de cavitação 100%0.16
Fator de cavitação 25%0.20
Fator de cavitação 50%0.31
Característica
Valor
Fator de cavitação 75%0.31
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Material DescriptionVFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast.
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
Tamanho da válvulaDN 250
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Tipo de produtoVFQ 2
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]400.00 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto374 Quilograma
Peso líquido374 Quilograma
Característica
Valor
Volume614.4 Litro
EAN/UPC5710104043104