VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Flange
065B2758
VFQ2 PN16 200/320 flange 2 vias VFM cast.
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
065B2758
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VFQ2 PN16 200/320 flange 2 vias VFM cast. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 200 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fator de cavitação | 0.20 |
| Fator de cavitação 100% | 0.16 |
| Fator de cavitação 25% | 0.20 |
| Fator de cavitação 50% | 0.31 |
| Fator de cavitação 75% | 0.31 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Material Description | VFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast. |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da válvula | DN 200 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Tipo de produto | VFQ 2 |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 237.4 Quilograma |
| Peso líquido | 237.4 Quilograma |
| Volume | 638.4 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |