VFQ 2, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Flange
065B2684
VFQ2 PN40 80/80 2 vias flange fluxo/retorno
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
065B2684
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento da área |
| Característica de fluxo | Linear otimizado |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 40 |
| Contains batteries | No |
| Curso [mm] | 18.00 mm |
| Descrição | VFQ2 PN40 80/80 2 vias flange fluxo/retorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 80 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.45 |
| Fator de cavitação 100% | 0.39 |
| Fator de cavitação 25% | 0.45 |
| Fator de cavitação 50% | 0.49 |
| Fator de cavitação 75% | 0.55 |
| Função | Alívio de pressão |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Material Description | VFQ2 PN40 80/80 2-way flange flow/return |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do cone da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4404 |
| Material do corpo da válvula | GS-C 25 |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição do eixo | Normalmente aberta |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da válvula | DN 80 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de produto | VFQ 2 |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | 0.03 |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 42 Quilograma |
| Peso líquido | 42 Quilograma |
| Volume | 90.44 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809488 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |