Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Flange

065B2663

VFQ2 PN16 125/160 2 vias flange fluxo/ret

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento da área
Característica de fluxoLinear otimizado
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
Curso [mm]20.00 mm
DescriçãoVFQ2 PN16 125/160 2 vias flange fluxo/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)125 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]15.00 bar
Fator de cavitação0.35
Fator de cavitação 100%0.30
Fator de cavitação 25%0.35
Fator de cavitação 50%0.54
Fator de cavitação 75%0.56
FunçãoAlívio de pressão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Material DescriptionVFQ2 PN16 125/160 2-way flange flow/ret
Característica
Valor
Material do cone da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Material do corpo da válvulaFerro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição do eixoNormalmente aberta
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 125
Temperatura do meio [°C] [Max]200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoVFQ 2
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]160.00 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.03
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto65 Quilograma
Peso líquido65 Quilograma
Volume182.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421809273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm