Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Flange

065B2654

VFQ2 PN16 15/4 2 vias flange fluxo/retorno

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento da área
Característica de fluxoLinear otimizado
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Con. padrãoEN 1092-1
Contains batteriesNo
Curso [mm]6.00 mm
DescriçãoVFQ2 PN16 15/4 2 vias flange fluxo/retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)15 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Fator de cavitação0.60
Fator de cavitação 100%0.41
Fator de cavitação 25%0.69
Fator de cavitação 50%0.62
Fator de cavitação 75%0.60
FunçãoAlívio de pressão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Material DescriptionVFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return
Material do cone da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaFerro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição do eixoNormalmente aberta
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1f50ab89-b0c1-4bea-b1a0-b79ca00faa3b
SCIP dossier product nameVFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return
Tamanho da válvulaDN 15
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoVFQ 2
Tipo de vedaçãoMetal sealing cone
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]4.00 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.03

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.79 Quilograma
Peso líquido6.79 Quilograma
Volume11.702 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421809181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm