Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 200, 650 m³/h, Flange

065B5533

Pressure operated valves

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Con. padrãoEN 1092-1
Contains batteriesNo
DescriçãoPressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)200 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Fator de cavitação0.20
Fator de cavitação 100%0.13
Fator de cavitação 25%0.37
Fator de cavitação 50%0.30
Fator de cavitação 75%0.20
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressãoCâmara
Material da sede da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionVFG221 PN25 200/650 2-way flange flow/re
Material do cone da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaFerro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]25 bar
Pressão operacional [bar] [Max]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoDN 200
Tamanho da válvulaDN 200
Taxa de vazamento [% Kvs]0.01
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoVFG 221
Tipo de vedaçãoSoft sealing cone
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]650.00 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.01
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto231 Quilograma
Peso líquido206 Quilograma
Volume628.177 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104522906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm