VFG 221, PN 25, DN 100, 160 m³/h, Flange
065B5530
Pressure operated valves
065B5530
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Con. padrão | EN 1092-1 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Pressure operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 100 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.30 |
| Fator de cavitação 100% | 0.24 |
| Fator de cavitação 25% | 0.43 |
| Fator de cavitação 50% | 0.36 |
| Fator de cavitação 75% | 0.30 |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressão | Câmara |
| Material da sede da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material de vedação DP | EPDM |
| Material Description | VFG221 PN25 100/160 2-way flange flow/re |
| Material do cone da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do corpo da válvula | Ferro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Pressão operacional [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da conexão | DN 100 |
| Tamanho da válvula | DN 100 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.01 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de produto | VFG 221 |
| Tipo de vedação | Soft sealing cone |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | 0.01 |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 54 Quilograma |
| Peso líquido | 48 Quilograma |
| Volume | 84 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |