VFG 22, PN 40, DN 200, 650 m³/h, Flange
065B5519
Pressure operated valves
065B5519
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Classe de pressão | PN 40 |
| Con. padrão | EN 1092-1 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Pressure operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 200 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.20 |
| Fator de cavitação 100% | 0.13 |
| Fator de cavitação 25% | 0.37 |
| Fator de cavitação 50% | 0.30 |
| Fator de cavitação 75% | 0.20 |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressão | Câmara |
| Material da sede da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material de vedação DP | Metal |
| Material Description | VFG 22 PN40 200/650 2-way flange flow/re |
| Material do cone da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do corpo da válvula | Aço fundido EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Pressão operacional [bar] [Max] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão | DN 200 |
| Tamanho da válvula | DN 200 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.05 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de produto | VFG 22 |
| Tipo de vedação | Metal sealing cone |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 650.00 m³/h |
| Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | 0.05 |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 260 Quilograma |
| Peso líquido | 235 Quilograma |
| Volume | 637.44 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279052589 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |