Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 65, 60 m³/h, Flange

065B5514

Pressure operated valves

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 40
Con. padrãoEN 1092-1
Contains batteriesNo
DescriçãoPressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)65 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Fator de cavitação0.42
Fator de cavitação 100%0.36
Fator de cavitação 25%0.60
Fator de cavitação 50%0.49
Fator de cavitação 75%0.42
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressãoCâmara
Material da sede da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material de vedação DPMetal
Material DescriptionVFG 22 PN40 65/60 2-way flange flow/ret
Material do cone da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaAço fundido EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]40 bar
Pressão operacional [bar] [Max]40 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexãoDN 65
Tamanho da válvulaDN 65
Taxa de vazamento [% Kvs]0.03
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoVFG 22
Tipo de vedaçãoMetal sealing cone
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]60.00 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.03
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto35 Quilograma
Peso líquido27 Quilograma
Volume84 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279052480
Proposition 65No significant risk