Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 25, DN 100, 160 m³/h, Flange

065B5509

Pressure operated valves

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Con. padrãoEN 1092-1
Contains batteriesNo
DescriçãoPressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)100 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]15.00 bar
Fator de cavitação0.30
Fator de cavitação 100%0.24
Fator de cavitação 25%0.43
Fator de cavitação 50%0.36
Fator de cavitação 75%0.30
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressãoCâmara
Material da sede da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material de vedação DPMetal
Material DescriptionVFG22 PN25 100/160 2-way flange flow/ret
Material do cone da válvula DPAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaFerro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]25 bar
Pressão operacional [bar] [Max]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoDN 100
Tamanho da válvulaDN 100
Taxa de vazamento [% Kvs]0.03
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoVFG 22
Tipo de vedaçãoMetal sealing cone
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]160.00 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.03
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto51 Quilograma
Peso líquido48 Quilograma
Volume84 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104522838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm