VFG 22, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Flange
065B5501
Válvulas operadas por pressão
065B5501
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Con. padrão | EN 1092-1 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Válvulas operadas por pressão |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 80 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.35 |
| Fator de cavitação 100% | 0.28 |
| Fator de cavitação 25% | 0.51 |
| Fator de cavitação 50% | 0.40 |
| Fator de cavitação 75% | 0.35 |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressão | Câmara |
| Material da sede da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material de vedação DP | Metal |
| Material Description | VFG 22 PN16 80/80 2-way flange flow/ret |
| Material do cone da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Pressão operacional [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Tamanho da conexão | DN 80 |
| Tamanho da válvula | DN 80 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.03 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de produto | VFG 22 |
| Tipo de vedação | Metal sealing cone |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | 0.03 |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 35.6 Quilograma |
| Peso líquido | 29 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 82.259 Litro |
| EAN/UPC | 5710104095431 |