Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 150, 280 m³/h, Flange

065B2512

VFG21 PN16 150/280 2 vias flange fluxo/ret

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento da área
Característica de fluxoLinear otimizado
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Connection 1 (EF000321)Flange
Connection 2 (EF000322)Flange
Contains batteriesNo
Curso [mm]24.00 mm
DescriçãoVFG21 PN16 150/280 2 vias flange fluxo/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)150 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Fator de cavitação0.30
Fator de cavitação 100%0.20
Fator de cavitação 25%0.45
Fator de cavitação 50%0.37
Fator de cavitação 75%0.30
FunçãoAlívio de pressão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Kvs value (EF022466)280.00
Material de vedaçãoEPDM
Material DescriptionVFG21 PN16 150/280 2-way flange flow/ret
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4313
Característica
Valor
Material do cone da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do corpo da válvulaFerro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Material quality (EF001257)Cast iron GG 25 (GJL-250)
Max. pressure difference in opened position (EF024113)12.00
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição do eixoNormalmente aberta
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Stroke length (EF021866)24.00
Surface protection (EF000139)Other
Tamanho da válvulaDN 150
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoVFG 21
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]280.00 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.01
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto124.5 Quilograma
Peso líquido124.5 Quilograma
Volume211.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421804292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm