Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Flange

065B2426

VFG2 PN16 250/400 2 vias flange fluxo/ret

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento da área
Aplicação alternativa VSPAquecimento da área
Característica de fluxoLinear otimizado
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Con. padrãoEN 1092-1
Contains batteriesNo
Curso [mm]24.00 mm
DescriçãoVFG2 PN16 250/400 2 vias flange fluxo/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)250 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Fator de cavitação0.20
Fator de cavitação 100%0.15
Fator de cavitação 25%0.31
Fator de cavitação 50%0.25
Fator de cavitação 75%0.20
FunçãoAlívio de pressão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Material DescriptionVFG2 PN16 250/400 2-way fla flow/ret VBE
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4313
Característica
Valor
Material do cone da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do corpo da válvulaFerro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição do eixoNormalmente aberta
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201
SCIP dossier product nameVFG DN150-250 - 2
Tamanho da válvulaDN 250
Temperatura do meio [°C] [Max]200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoVFG 2
Tipo de vedaçãoMetal sealing cone
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]400 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.05
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto562 Quilograma
Peso líquido562 Quilograma
Volume977.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421803431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm