VFG 2, PN 40, DN 200, 320 m³/h, Flange
065B2422
VFG2 PN40 200/320 2 vias flange fluxo/ret
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
065B2422
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 25 |
| Aplicação | Aquecimento da área |
| Característica de fluxo | Linear otimizado |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 40 |
| Contains batteries | No |
| Curso [mm] | 24.00 mm |
| Descrição | VFG2 PN40 200/320 2 vias flange fluxo/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 200 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.20 |
| Fator de cavitação 100% | 0.15 |
| Fator de cavitação 25% | 0.33 |
| Fator de cavitação 50% | 0.27 |
| Fator de cavitação 75% | 0.20 |
| Função | Alívio de pressão |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Material Description | VFG2 PN40 200/320 2-way flange flow/ret |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4313 |
| Material do cone da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
| Material do corpo da válvula | Aço fundido GP240GH (GS-C 25) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição do eixo | Normalmente aberta |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da válvula | DN 200 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de produto | VFG 2 |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | 0.05 |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 288 Quilograma |
| Peso líquido | 288 Quilograma |
| Volume | 100.064 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |