Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 150, 280 m³/h, Flange

065B2421

VFG2 PN40 150/280 2 vias flange fluxo/ret

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP25
AplicaçãoAquecimento da área
Característica de fluxoLinear otimizado
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 40
Contains batteriesNo
Curso [mm]24.00 mm
DescriçãoVFG2 PN40 150/280 2 vias flange fluxo/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)150 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Fator de cavitação0.30
Fator de cavitação 100%0.20
Fator de cavitação 25%0.45
Fator de cavitação 50%0.37
Fator de cavitação 75%0.30
FunçãoAlívio de pressão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Material DescriptionVFG2 PN40 150/280 2-way flange flow/ret
Característica
Valor
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4313
Material do cone da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do corpo da válvulaAço fundido GP240GH (GS-C 25)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição do eixoNormalmente aberta
Pressão nominal [bar]40 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 150
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoVFG 2
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]280.00 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.05
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto154 Kilogram
Peso líquido154 Kilogram
Volume75.888 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702421803387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm