Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 25, DN 65, 50 m³/h, Flange

065B2407

VFG2 PN25 65/50 2 vias flange fluxo/retorno

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento da área
Característica de fluxoLinear otimizado
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
Curso [mm]12.00 mm
DescriçãoVFG2 PN25 65/50 2 vias flange fluxo/retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)65 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Fator de cavitação0.50
Fator de cavitação 100%0.42
Fator de cavitação 25%0.71
Fator de cavitação 50%0.58
Fator de cavitação 75%0.50
FunçãoAlívio de pressão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Material DescriptionVFG2 PN25 65/50 2-way flange flow/return
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Característica
Valor
Material do cone da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Material do corpo da válvulaFerro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição do eixoNormalmente aberta
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da válvulaDN 65
Temperatura do meio [°C] [Max]200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoVFG 2
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]50.00 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.03
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto34.64 Kilogram
Peso líquido32.4 Kilogram
Volume84.36 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702421803240
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens