Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 25, DN 40, 20 m³/h, Flange

065B2405

VFG2 PN25 40/20 2 vias flange fluxo/retorno

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento da área
Característica de fluxoLinear otimizado
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Con. padrãoEN 1092-1
Contains batteriesNo
Curso [mm]8.00 mm
DescriçãoVFG2 PN25 40/20 2 vias flange fluxo/retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)40 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Fator de cavitação0.55
Fator de cavitação 100%0.34
Fator de cavitação 25%0.58
Fator de cavitação 50%0.52
Fator de cavitação 75%0.50
FunçãoAlívio de pressão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Material DescriptionVFG2 PN25 40/20 2-way flange flow/return
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Característica
Valor
Material do cone da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Material do corpo da válvulaFerro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição do eixoNormalmente aberta
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 40
Temperatura do meio [°C] [Max]200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoVFG 2
Tipo de vedaçãoMetal sealing cone
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]20.00 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.03
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto18.4 Quilograma
Peso líquido13.601 Quilograma
Volume21.518 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421803226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm