Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 25, DN 32, 16 m³/h, Flange

065B2404

VFG2 PN25 32/16 2 vias flange fluxo/retorno

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento da área
Característica de fluxoLinear otimizado
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Con. padrãoEN 1092-1
Contains batteriesNo
Curso [mm]9.00 mm
DescriçãoVFG2 PN25 32/16 2 vias flange fluxo/retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)32 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Fator de cavitação0.55
Fator de cavitação 100%0.38
Fator de cavitação 25%0.64
Fator de cavitação 50%0.57
Fator de cavitação 75%0.55
FunçãoAlívio de pressão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Material DescriptionVFG2 PN25 32/16 2-way flange flow/return
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Característica
Valor
Material do cone da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Material do corpo da válvulaFerro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição do eixoNormalmente aberta
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 32
Temperatura do meio [°C] [Max]200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoVFG 2
Tipo de vedaçãoMetal sealing cone
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]16.00 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.03
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto13.046 Quilograma
Peso líquido11.826 Quilograma
Volume21.405 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421803219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm