Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVPL

AVPL, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Rosca externa, G 3/4 A

003L5031

AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 rosca ext. retorno

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP10
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]0.25 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.05 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador da pressão diferencial
Controle de fluxoNão
DescriçãoAVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 rosca ext. retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)15 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]4.50 bar
Fator de cavitação0.50
Fator de cavitação 100%0.41
Fator de cavitação 25%0.69
Fator de cavitação 50%0.62
Fator de cavitação 75%0.60
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FunçãoControlador de pressão diferencial
Função VSP - PSim
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Característica
Valor
Limitação de fluxoNão
Material DescriptionAVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 ext. thr ret
Material do assento da válvulaAço inoxidável
Material do cone da válvula DPAço inoxidável
Material do corpo da válvulaLatão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
Qnt. do pacote18 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoG 3/4 A
Tamanho da válvulaDN 15
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAVPL
Tipos de conexãoRosca externa
Valores Kv [m³/h]1.60 m³/h
Versão de montagemRetorno

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.702 Quilograma
Peso líquido0.702 Quilograma
Volume1.262 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421521595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm